ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

通常単価(税別)
7,437
税込単価
8,181
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ゴムテープ…30(W)mm×2m・ウレタン補修テープ…50mm×1.5m・硬化時間…約2...

詳細を確認

型番:

EA934AA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934AA-1の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚(mm)
1
ブラック / ホワイト
引張強度
68N/10mm
単品/パック
単品
メーカー
スリーボンド
型番
4550D
硬化時間
約20分(24℃)(速硬化性)
ゴムテープ
30(W)mm×2m
基材詳細
ガラス繊維
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA934AA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,437
( 8,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴムテープ…30(W)mm×2m
・ウレタン補修テープ…50mm×1.5m
・硬化時間…約20分(24℃)(速硬化性)
・60℃以上使用不可
・水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
・配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
・JAN:4548745799026

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)の型番EA934AA-1のページです。 型番EA934AA-1に関する仕様情報を記載しております。
50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)
75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
50mmx5.0m 防水アルミテープ
50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)
25mmx5mビニール補修テープ
メーカーエスコエスコスリーエムジャパンエスコエスコエスコ
通常価格7,4379,2007051,7701,820680
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)5075----
テープ長さ(m)1.53----
テープ厚(mm)11----
ブラック / ホワイトブラック / ホワイト----
引張強度68N/10mm68N/10mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト