17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…200g(本剤+硬化剤)・常温硬化型二液性エポキシ樹脂・可使時間…75分(25℃...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 使用温度範囲
    -40~200℃
  • 内容量
    200g(本剤+硬化剤)
  • 可使時間
    75分(25℃)
  • 色詳細
    褐色
  • 型番
    2082C
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA934-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間可使時間
EA934-3200g(本剤+硬化剤)-40~200℃褐色24時間70分

EA934-3の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
使用温度範囲
-40~200℃
内容量
200g(本剤+硬化剤)
可使時間
75分(25℃)
色詳細
褐色
型番
2082C
メーカー
スリーボンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…200g(本剤+硬化剤)
・常温硬化型二液性エポキシ樹脂
・可使時間…75分(25℃)
・可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。
・各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
・2液混合タイプ
・JAN:4548745424102

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200g エポキシ接着剤(高せん断接着)の型番EA934-3のページです。 型番EA934-3に関する仕様情報を記載しております。
200g エポキシ接着剤(高せん断接着)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200g エポキシ接着剤(高せん断接着)
500gエポキシ接着剤
100g エポキシ接着剤(熱時高接着)
500g エポキシ接着剤
200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)
200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3302,1243,4804,0803,3303,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他黄褐色その他淡黄色その他
使用温度範囲-40~200℃常温-40~200℃-40~80℃-40~200℃-40~200℃
内容量200g(本剤+硬化剤)本剤:250g、硬化剤:250g100g(本剤+硬化剤)500g(本剤:250g、硬化剤:250g)本剤:100g、硬化剤:100g本剤:100g、硬化剤:100g
可使時間75分(25℃)30分(20℃)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト