17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…本剤:500g硬化剤:500g・速硬化型・各種金属、石材、コンクリート等の接着用...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • その他
  • 使用温度範囲
    -40~200℃
  • 商品詳細種別
    エポキシ接着剤(速硬化型)
  • 内容量
    本剤:500g、硬化剤:500g
  • 色詳細
  • 型番
    F-109F
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA934-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934-20の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
使用温度範囲
-40~200℃
商品詳細種別
エポキシ接着剤(速硬化型)
内容量
本剤:500g、硬化剤:500g
色詳細
型番
F-109F
メーカー
スリーボンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…本剤:500g
硬化剤:500g
・速硬化型
・各種金属、石材、コンクリート等の接着用
・アンカーボルトの固定用
・変圧器フランジ部漏油防止に
・FRP管の接合部の接着
・低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
・JAN:4548745294804

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)の型番EA934-20のページです。 型番EA934-20に関する仕様情報を記載しております。
1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)
80g エポキシ接着剤(30分型)
200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)
500gエポキシ接着剤
500g エポキシ接着剤
200g エポキシ接着剤(高せん断接着)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,0001,2093,3302,1244,0803,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他淡黄色その他その他その他
使用温度範囲-40~200℃10~35℃-40~200℃常温-40~80℃-40~200℃
商品詳細種別エポキシ接着剤(速硬化型)-----
内容量本剤:500g、硬化剤:500g80gセット本剤:100g、硬化剤:100g本剤:250g、硬化剤:250g500g(本剤:250g、硬化剤:250g)200g(本剤+硬化剤)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト