17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・低温時における接着補修。-5℃でも硬化可能・各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 淡黄色
  • 使用温度範囲
    -40~200℃
  • 内容量
    本剤:100g、硬化剤:100g
  • 型番
    2086M
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA934-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:-40~+200℃
  • 色:淡黄
  • 硬化時間:30分
  • 可使時間:5分

EA934-2の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
淡黄色
使用温度範囲
-40~200℃
内容量
本剤:100g、硬化剤:100g
型番
2086M
メーカー
スリーボンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時における接着補修。-5℃でも硬化可能
・各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
・2液混合タイプ
【商品仕様】
・内容量…本剤:100g硬化剤:100g
・JAN:4518340835009

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)の型番EA934-2のページです。 型番EA934-2に関する仕様情報を記載しております。
200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)
200g エポキシ接着剤(高せん断接着)
25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)
500gエポキシ接着剤
500g エポキシ接着剤
200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3303,3301,3902,1244,0803,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
淡黄色その他その他その他その他
使用温度範囲-40~200℃-40~200℃-40~100℃常温-40~80℃-40~200℃
内容量本剤:100g、硬化剤:100g200g(本剤+硬化剤)25g本剤:250g、硬化剤:250g500g(本剤:250g、硬化剤:250g)本剤:100g、硬化剤:100g
型番2086M2082CAY-123-CA-2902081D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト