17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に・可使時間が長く(...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 使用温度範囲
    -40~200℃
  • 内容量
    本剤:100g、硬化剤:100g
  • 色詳細
    褐色
  • 型番
    2081D
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA934-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934-1の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
使用温度範囲
-40~200℃
内容量
本剤:100g、硬化剤:100g
色詳細
褐色
型番
2081D
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に
・可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています(オープンタイムが必要ない)
・本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます
【商品仕様】
・内容量…本剤:100g、硬化剤:100g
・2液混合タイプ
・JAN:4518340140431

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)の型番EA934-1のページです。 型番EA934-1に関する仕様情報を記載しております。
200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)
50g エポキシ強力接着剤
200g エポキシ接着剤(高せん断接着)
200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)
500gエポキシ接着剤
500g エポキシ接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3308703,3303,3302,1244,080
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他淡黄色その他その他
使用温度範囲-40~200℃-40~80℃-40~200℃-40~200℃常温-40~80℃
内容量本剤:100g、硬化剤:100g50g(主剤+硬化剤)200g(本剤+硬化剤)本剤:100g、硬化剤:100g本剤:250g、硬化剤:250g500g(本剤:250g、硬化剤:250g)
色詳細褐色灰色褐色-白・黒主剤:白、硬化剤:グレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト