ファクトリーサプライ用品技術窓口

50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

通常単価(税別)
4,567
税込単価
5,024
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・メンテナンス等で分解が必要となる箇所用・ハウジング・ベア...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
  • 商品詳細種別
    はめ合い用接着剤
  • 硬化時間
    40分
  • 色詳細
  • 使用温度範囲
    -55~150℃
  • 内容量
    50ml
  • 型番
    31006
  • メーカー
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名
    641

型番:

EA933AD-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間
EA933AD-7中粘度/中接着50mL-55~150℃40分

EA933AD-7の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
商品詳細種別
はめ合い用接着剤
硬化時間
40分
色詳細
使用温度範囲
-55~150℃
内容量
50ml
型番
31006
メーカー
LOCTITE(ロックタイト)
商品名
641

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA933AD-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,567
( 5,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…50ml
・嫌気性接着剤
・メンテナンス等で分解が必要となる箇所用
・ハウジング・ベアリング・シャフトの固定に
・使用温度…‐55/150℃
・色…黄
・中粘度
・中接着
・JAN:4548745012415

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)の型番EA933AD-7のページです。 型番EA933AD-7に関する仕様情報を記載しております。
50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5
50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5674,0303,7484,9014,0304,910
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤その他ねじゆるみ止め剤その他
その他グリーングリーン
商品詳細種別はめ合い用接着剤--はめ合用接着剤-はめ合用接着剤
硬化時間40分20分25分60分20分25分
色詳細-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト