17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 248 ねじゆるみ止めスティック(中強度)

通常単価(税別)
3,921
税込単価
4,313
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

中強度タイプのねじゆるみ止め剤です。ろう状の半固体でスティックアプリケーターパッケージ入り。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • 硬化時間
    10分
  • 耐熱温度
    150℃
  • 使用温度範囲
    -55~150℃
  • 内容量
    19g
  • 分離強度
    13~27Nm
  • 粘度
    ペースト状
  • 型番
    525715
  • 商品名
    LOCTITE 248

型番:

EA933AC-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA933AC-6の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
硬化時間
10分
耐熱温度
150℃
使用温度範囲
-55~150℃
内容量
19g
分離強度
13~27Nm
粘度
ペースト状
型番
525715
商品名
LOCTITE 248

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA933AC-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,921
( 4,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

中強度タイプのねじゆるみ止め剤です。
ろう状の半固体でスティックアプリケーターパッケージ入り。
【特長】
・液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な箇所に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 248 ねじゆるみ止めスティック(中強度)の型番EA933AC-6のページです。 型番EA933AC-6に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 248 ねじゆるみ止めスティック(中強度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 248 ねじゆるみ止めスティック(中強度)
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)
50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5
50ml ねじゆるみ止め剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9214,0303,7484,7114,0304,030
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
硬化時間10分20分25分25分20分60分
耐熱温度150℃-----
使用温度範囲-55~150℃-55~180℃-55~150℃-55~150℃-55~180℃-55~150℃

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト