ファクトリーサプライ用品技術窓口

50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

通常単価(税別)
4,138
税込単価
4,552
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…50ml・粘度…中・接着強度…高・分離強度…25~35Nm・最大隙間…0.15m...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • グリーン
  • 硬化時間
    5~15分
  • 完全硬化時間
    5~10時間
  • 使用温度範囲
    -60~150℃
  • 内容量
    50ml
  • 分離強度
    25~35Nm
  • 適応ねじサイズ
    M25以下
  • 接着強度
  • 最大隙間
    0.15mm
  • 粘度
  • せん断強度
    14~20N/mm2

ご注意

  • 本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。直射日光を避けて保管してください。本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。

型番:

EA933A-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA933A-52の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
グリーン
硬化時間
5~15分
完全硬化時間
5~10時間
使用温度範囲
-60~150℃
内容量
50ml
分離強度
25~35Nm
適応ねじサイズ
M25以下
接着強度
最大隙間
0.15mm
粘度
せん断強度
14~20N/mm2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA933A-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,138
( 4,552 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…50ml
・粘度…中
・接着強度…高
・分離強度…25~35Nm
・最大隙間…0.15mm
・断熱温度…-60~150℃
・適応ねじサイズ…M25以下
・色…緑
・JAN:4548745553697
・NSF規定:様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性

ご注意

  • 本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。直射日光を避けて保管してください。本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)の型番EA933A-52のページです。 型番EA933A-52に関する仕様情報を記載しております。
50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)
50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1384,0303,7484,7114,0304,030
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
グリーン
硬化時間5~15分20分25分25分20分30分
完全硬化時間5~10時間-----
使用温度範囲-60~150℃-55~180℃-55~150℃-55~150℃-55~180℃-55~230℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト