17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400ml 発泡ウレタン(一液型/クリーム色)

通常単価(税別)
1,420
税込単価
1,562
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。約2倍に発泡します・配管部のすき間・断熱・結露...

詳細を確認
  • 耐熱温度
    -40~80℃
  • 使用温度範囲
    -40~80℃
  • 内容量
    400ml
  • フォーム色
    クリーム
  • 消防法
    第4類引火性液体第4石油類危険等級Ⅲ
  • 発泡量
    約12L/1本

型番:

EA930TE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930TE-1の仕様・寸法情報

耐熱温度
-40~80℃
使用温度範囲
-40~80℃
内容量
400ml
フォーム色
クリーム
消防法
第4類引火性液体第4石油類危険等級Ⅲ
発泡量
約12L/1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930TE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。約2倍に発泡します
・配管部のすき間・断熱・結露防止に最適です
・逆さ吹き可能
【商品仕様】
・内容量…400ml
・フォーム色…クリーム
・硬化時間目安:約60分/20mm厚
・発泡量…約12L/1本
・消防法…第4類引火性液体第4石油類危険等級3
・JAIAF☆☆☆☆
・JAN:4548745423945

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml 発泡ウレタン(一液型/クリーム色)の型番EA930TE-1のページです。 型番EA930TE-1に関する仕様情報を記載しております。
400ml 発泡ウレタン(一液型/クリーム色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ml 発泡ウレタン(一液型/クリーム色)
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)
435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/緑色) EA930TC-20A
100g FRP補修エポキシ
500ml クリーナー(EA930TC-10用)
接着剤塗布用ローラー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4205,0304,5902,0604,6671,520 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
耐熱温度-40~80℃-40~90℃-50~+80℃---
使用温度範囲-40~80℃5~40℃5~40℃10~35℃--
内容量400ml750ml435mL100gセット500ml700cc
フォーム色クリーム-----
消防法第4類引火性液体第4石油類危険等級Ⅲ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト