17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100g 液状ガスケット(黒)

通常単価(税別)
3,480
税込単価
3,828
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・各種フランジ面、各種ねじ部シールに・内容量…100g・使用温度範囲…-60/200℃・色...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 使用温度範囲
    -60~200℃
  • 成分
    シリコーン
  • 内容量
    100g
  • 型番
    1207B
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA930TB-7B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930TB-7Bの仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
使用温度範囲
-60~200℃
成分
シリコーン
内容量
100g
型番
1207B
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930TB-7B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,480
( 3,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・各種フランジ面、各種ねじ部シールに
・内容量…100g
・使用温度範囲…-60/200℃
・色…黒
・JAN:4548745654356

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100g 液状ガスケット(黒)の型番EA930TB-7Bのページです。 型番EA930TB-7Bに関する仕様情報を記載しております。
100g 液状ガスケット(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100g 液状ガスケット(黒)
250g 液状ガスケット(嫌気性)
100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)
100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)
300ml シリコ-ンガスケット(耐油)
320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4807,2793,9403,1546,5203,180
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤その他シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
その他ホワイトグリーングレーグレー
使用温度範囲-60~200℃-40~150℃(塗布後)-60~200℃-55~230℃-55~230℃5~40℃
成分シリコーンアクリレート----
内容量100g250g100g100g300ml320ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト