17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200g 液状ガスケット(イエロー)

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。・使用温度範囲…‐40/15...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • その他
  • 色詳細
    イエロー
  • 使用温度範囲
    -40~150℃
  • 成分
    アルキッド樹脂(ポリエステル系樹脂)
  • 内容量
    200g
  • 型番
    1102
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA930TA-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930TA-6の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
その他
色詳細
イエロー
使用温度範囲
-40~150℃
成分
アルキッド樹脂(ポリエステル系樹脂)
内容量
200g
型番
1102
メーカー
スリーボンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930TA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
・使用温度範囲…‐40/150℃
・内容量…200g
・JAN:4518340834941

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200g 液状ガスケット(イエロー)の型番EA930TA-6のページです。 型番EA930TA-6に関する仕様情報を記載しております。
200g 液状ガスケット(イエロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200g 液状ガスケット(イエロー)
液状ガスケット
200g 液状ガスケット(灰色)
250g 液状ガスケット(グレー)
100g 液状ガスケット(黒)
250g 液状ガスケット(嫌気性)
メーカーエスコスリーボンドエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5801,796 -2,5802,4203,4807,279
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品種類シーリング剤-金属用補修剤金属用補修剤シーリング剤その他
その他-グレーグレーその他
色詳細イエロー----乳白色
使用温度範囲-40~150℃--40℃~150℃-60~200℃-60~200℃-40~150℃(塗布後)
成分アルキッド樹脂(ポリエステル系樹脂)-特殊合成ゴムシリコーンシリコーンアクリレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト