17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

250g 液状ガスケット(グレー)

通常単価(税別)
2,420
税込単価
2,662
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・各種フランジ面・各種ねじ部シールに・内容量…250g・耐エンジンオイル性・耐ギヤオイル性...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • グレー
  • 使用温度範囲
    -60~200℃
  • 成分
    シリコーン
  • 内容量
    250g
  • 型番
    1215
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA930TA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA930TA-3250g-60℃~200℃24時間

EA930TA-3の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
グレー
使用温度範囲
-60~200℃
成分
シリコーン
内容量
250g
型番
1215
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930TA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・各種フランジ面・各種ねじ部シールに
・内容量…250g
・耐エンジンオイル性・耐ギヤオイル性良好
・使用温度範囲…‐60/200℃
・JAN:4518340103542

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250g 液状ガスケット(グレー)の型番EA930TA-3のページです。 型番EA930TA-3に関する仕様情報を記載しております。
250g 液状ガスケット(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250g 液状ガスケット(グレー)
250g 液状ガスケット(嫌気性)
200g 液状ガスケット(灰色)
100g 液状ガスケット(黒)
100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)
200g 液状ガスケット(イエロー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4207,2792,5803,4803,1542,580
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類金属用補修剤その他金属用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
グレーその他グレーグリーンその他
使用温度範囲-60~200℃-40~150℃(塗布後)-40℃~150℃-60~200℃-55~230℃-40~150℃
成分シリコーンアクリレート特殊合成ゴムシリコーン-アルキッド樹脂(ポリエステル系樹脂)
内容量250g250g200g100g100g200g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト