ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

50ml フランジシール剤

50ml フランジシール剤 EA930TA-27
通常単価(税別)
4,567
税込単価
5,024
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・嫌気性フランジシール剤・異種フランジ用・アルミなどへの食い付きが良く、柔軟性も高い為ミッ...

詳細を確認

型番:

EA930TA-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930TA-27の仕様・寸法情報

使用温度範囲
-55~150℃
内容量
50ml

型番リスト

表示件数
型番
EA930TA-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,567
( 5,024 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・嫌気性フランジシール剤
・異種フランジ用
・アルミなどへの食い付きが良く、柔軟性も高い為ミッションケースやカバーのシールに適しています。
・内容量…50ml
・使用温度範囲…-55/150℃
・カラー…青
・JAN:4548745011869

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50ml フランジシール剤の型番EA930TA-27のページです。 型番EA930TA-27に関する仕様情報を記載しております。
50ml フランジシール剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50ml フランジシール剤
50ml フランジシール剤
300ml シリコ-ンガスケット(耐油)
320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)
100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)
100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5674,2706,5203,1803,1543,940
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用温度範囲-55~150℃-55~150℃-55~230℃5~40℃-55~230℃-60~200℃
内容量50ml50ml300ml320ml100g100g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト