17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDランタンLKL-1000GN

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルは可動式で、360°回転します。【商品仕様】・型番:LKL-1000GN・サイズ(m...

詳細を確認

    型番:

    1-2766-11
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-2766-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2766-11
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,000
    ( 2,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルは可動式で、360°回転します。
    【商品仕様】
    ・型番:LKL-1000GN
    ・サイズ(mm):131×108×218
    ・重量(g):352
    ・照度:約15lx(50cm前方)
    ・光源:白色チップタイプLED(0.5W)×1個
    ・連続使用時間:アルカリ乾電池/約80時間、マンガン乾電池/約30時間
    ・電源:単1乾電池×4本(別売)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDランタンLKL-1000GNの型番1-2766-11のページです。 型番1-2766-11に関する仕様情報を記載しております。
    LEDランタンLKL-1000GNのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    携帯用
    5
    満足度:5.0
    携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDランタンLKL-1000GN
    東芝 LEDランタンLKL-1000GN
    充電式LEDランタンライト
    3ウェイLEDランタン
    防水LEDトーチ&ランタン
    LEDランタン ぶらポン
    メーカーアズワン東芝FENIXLIGHTトラスコ中山オーム電機(ライト)コンテック(ライト)
    通常価格2,0001,96015,7705,7142,4582,112
    通常出荷日1日目1日目19日目1日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト