17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルマルチメーター U124シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルマルチメーター U124シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-2175-21

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

●データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。●Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。●電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。●片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0.01~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0.01~1000
測定範囲:直流電流(A)
0.001~10
測定範囲:交流電流(A)
0.001~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~1000
測定範囲:容量(F)
1μ~10m
測定範囲:温度(℃)
-200~1372
測定範囲:周波数(Hz)
100~10M

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト