17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッタリ手袋 2993シリーズ【10個入り】

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    指先コート
  • ゲージ
    15
  • 詳細タイプ
    洗濯可/左右兼用
  • 材質
    手袋:ナイロン100%、 樹脂部(指先):PU(ポリウレタン)
  • 内容量
    1袋(10双入)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長(mm)

内容量

最小発注数量
L
215
1袋(10双入)
1パック

10個入り

M
210
1袋(10双入)
1パック

10個入り

S
205
1袋(10双入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,394
( 2,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,394
( 2,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性・フィット性に優れていますので、作業がしやすく長時間の使用でも疲れません。
・ホコリの発生が少ない長繊維ウーリーナイロンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッタリ手袋 2993シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
作業用
4
満足度:4.0
作業時に安全の為手袋を使用しており、比較的安価であったので購入しました。使い勝手は良いと思います。
0人が参考にしています。
製品を扱うために
5
満足度:5.0
お客様先で使用していて、ミスミでも取り扱いがあったので選定しました。耐久性は扱う製品が金属なので角があたってしまうと、穴...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッタリ手袋 2993シリーズ
ウレタネックスロング手袋
PUグローブ
ウレタングローブ
【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(指先PUコーティング)
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンミスミミスミ
通常価格2,394-9,0983705,920 -690 -610 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤品質管理用品質管理用
商品タイプその他ポリウレタンすべり止めポリウレタンすべり止めすべり止め
仕様指先コートロング背抜き-指先コート指先コート
ゲージ15---1313
詳細タイプ洗濯可/左右兼用--耐溶剤--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング