17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150g シリコ-ンシーラント(ホワイト)

通常単価(税別)
2,730
税込単価
3,003
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・難燃タイプ(UL規格認定品)・内容量…150g・接着・シーリングに。硬化後、すぐれた自己...

詳細を確認

型番:

EA930MA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA930MA-1150g-50~250℃30分

EA930MA-1の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
使用温度範囲
-50~250℃
内容量
150g
型番
KE-40RTV
メーカー
信越化学工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930MA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730
( 3,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・難燃タイプ(UL規格認定品)
・内容量…150g
・接着・シーリングに。硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。
・脱オキシムタイプ
・カラー…ホワイト
・使用温度範囲…‐50/250℃
・JAN:4518340451322

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150g シリコ-ンシーラント(ホワイト)の型番EA930MA-1のページです。 型番EA930MA-1に関する仕様情報を記載しております。
150g シリコ-ンシーラント(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150g シリコ-ンシーラント(ホワイト)
150g 耐火パテ
85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)
320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)
333ml 車止め用変成シリコーン接着剤
330ml ブチルコーク(グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7301,1702,3282,5801,7501,142
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤金属用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
ホワイトグレーグレーその他グレー
使用温度範囲-50~250℃-40℃~1100℃-40~+280℃(一時的300℃)5~35℃-40~80℃-20~50℃
内容量150g150g85ml320ml333ml330ml
型番KE-40RTVHJ-112-#05614RE-082#54078

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト