17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

333ml ボンドMPX-1

通常単価(税別)
1,483
税込単価
1,631
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に(内装ボード、石材、タイル)

  • 使用温度範囲
    -40~90℃
  • 詳細4
    JAIA4VOC
  • 商品詳細種別
    ボンドMPX-1
  • 詳細2
    変成シリコン樹脂系無溶剤形
  • 詳細3
    JIS F
  • 内容量
    333ml

型番:

EA930AM-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間
EA930AM-11変成シリコーン樹脂系無溶剤形333mL-40~90℃24時間(20℃)
EA930AM-12変成シリコーン樹脂系無溶剤形333mL24時間(20℃)

EA930AM-11の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
使用温度範囲
-40~90℃
詳細4
JAIA4VOC
商品詳細種別
ボンドMPX-1
詳細2
変成シリコン樹脂系無溶剤形
詳細3
JIS F
内容量
333ml
色詳細
-
-
-

絞り込み条件

  • 商品種類

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930AM-11

商品種類

色詳細

最小発注数量
その他接着剤
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,483
( 1,631 )
2日目

詳細情報

基本情報

・衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に(内装ボード、石材、タイル)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

333ml ボンドMPX-1の型番EA930AM-11のページです。 型番EA930AM-11に関する仕様情報を記載しております。
333ml ボンドMPX-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
333ml ボンドMPX-1
変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1
コンクリートボンド
超多用途接着剤(クリア)
プラスチック・ボンド
[速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)
メーカーエスココニシエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4831,487840 -560 -300 -1,010 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用温度範囲-40~90℃-10~35℃-60~120℃10~35℃10~35℃
詳細4JAIA4VOC-JAIA4VOC---
商品詳細種別ボンドMPX-1--超多用途接着剤プラスチック・ボンド[速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)
詳細2変成シリコン樹脂系無溶剤形-釘不要---
詳細3JIS F-JISF★★★★-速乾性-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト