17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

通常単価(税別)
3,940
税込単価
4,334
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…100g・無溶剤脱アルコール型・プリント基板部品の固定、コネクター・電気器具絶縁...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • ホワイト
  • 耐熱温度
    -60~200℃
  • 使用温度範囲
    -60~200℃
  • 内容量
    100g
  • 型番
    1220H
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA930AH-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA930AH-8100g-60~200℃24時間

EA930AH-8の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
耐熱温度
-60~200℃
使用温度範囲
-60~200℃
内容量
100g
型番
1220H
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930AH-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,940
( 4,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…100g
・無溶剤脱アルコール型
・プリント基板部品の固定、コネクター・電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コートに。
・色…白色
・耐熱温度…-60/200℃
・JAN:4548745219715

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)の型番EA930AH-8のページです。 型番EA930AH-8に関する仕様情報を記載しております。
100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)
100g 液状ガスケット(黒)
250g 液状ガスケット(嫌気性)
100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)
300ml シリコ-ンガスケット(耐油)
50ml フランジシール剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9403,4807,2793,1546,5204,270
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤その他シーリング剤シーリング剤シーリング剤
ホワイトその他グリーングレー
耐熱温度-60~200℃-----
使用温度範囲-60~200℃-60~200℃-40~150℃(塗布後)-55~230℃-55~230℃-55~150℃
内容量100g100g250g100g300ml50ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト