17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g ボンドコーク

通常単価(税別)
1,010
税込単価
1,111
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ALC板の目地やスキ間の充てんに。・使用温度範囲:10~35℃・硬化時間:1.5時間(23℃...

詳細を確認
  • 詳細2
    アクリル樹脂系
  • 詳細3
    塗装可能
  • 詳細4
    JAIA F☆☆☆☆
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 詳細5
    JAIA4VOC
  • 内容量
    500g

型番:

EA930AF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

●塗装可能
●アクリル樹脂系

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA930AF-1500g10~35℃1.5時間(23℃)

EA930AF-1の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
詳細2
アクリル樹脂系
詳細3
塗装可能
詳細4
JAIA F☆☆☆☆
使用温度範囲
10~35℃
詳細5
JAIA4VOC
内容量
500g

絞り込み条件

  • 商品種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930AF-1

商品種類

最小発注数量
シーリング剤
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ALC板の目地やスキ間の充てんに。
・使用温度範囲:10~35℃
・硬化時間:1.5時間(23℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g ボンドコークの型番EA930AF-1のページです。 型番EA930AF-1に関する仕様情報を記載しております。
500g ボンドコークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g ボンドコーク
120ml 変成シリコンコーク
100g シリコーンシーラント
320ml 変成シリコンコーク
333ml 目地用シーラント(耐火)
310ml 水中シーラント接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0101,0301,080 -1,0102,5134,080
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
詳細2アクリル樹脂系耐候性・耐熱脱オキシムタイプ1成分形変成シリコーン系シーリング材(ノンブリード型)JSIA F-
詳細3塗装可能防カビ剤入りシリコンシール剤-耐火構造物の目地シール水中でもリペアーが可能
詳細4JAIA F☆☆☆☆速乾タイプ・塗装可----
使用温度範囲10~35℃10~35℃-50~200℃-5~35℃-40~90℃-40~90℃
詳細5JAIA4VOC--低モジュラス型、塗装非汚染型-塗装(上塗り)可能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング