17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

333ml 変成シリコンコーク

通常単価(税別)
1,130
税込単価
1,243
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・変成シリコーン樹脂系・塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています・一般建築物の内外装目...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 詳細1
    変成シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲
    -40~90℃
  • 詳細5
    JSIA F
  • 内容量
    333ml
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA930AE-11333mL-40~90℃ベージュ3~6時間(23℃)
EA930AE-12333mL
EA930AE-13333mL-40~90℃
EA930AE-14333mL

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
その他
ベージュ
1個
-
1個
ホワイト
-
1個
グレー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変成シリコーン樹脂系
・塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています
・一般建築物の内外装目地のひび割れに
・浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのすき間シールに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

333ml 変成シリコンコークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
333ml 変成シリコンコーク
ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材
ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー
320ml 変成シリコンコーク
310ml 水中シーラント接着剤
120ml 変成シリコンコーク
メーカーエスココニシコニシエスコエスコエスコ
通常価格1,1301,651 -1,4931,0104,0801,030
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤-水中用補修剤シーリング剤
詳細1変成シリコーン樹脂系--F☆☆☆☆取得シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー変成シリコン樹脂系
使用温度範囲-40~90℃---5~35℃-40~90℃10~35℃
詳細5JSIA F--低モジュラス型、塗装非汚染型塗装(上塗り)可能-
内容量333ml--320ml310ml110ml

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング