17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

通常単価(税別)
3,154
税込単価
3,469
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・シリコン系シール剤・低臭気・非腐食性・オイルパン・ウォーターポンプ等のシール用【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • グリーン
  • 使用温度範囲
    -55~230℃
  • 内容量
    100g
  • 型番
    38205
  • メーカー
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名
    SI 5699

型番:

EA930AC-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930AC-10の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
グリーン
使用温度範囲
-55~230℃
内容量
100g
型番
38205
メーカー
LOCTITE(ロックタイト)
商品名
SI 5699
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930AC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,154
( 3,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン系シール剤
・低臭気・非腐食性
・オイルパン・ウォーターポンプ等のシール用
【商品仕様】
・内容量…100g
・使用温度範囲…-55~230℃
・カラー…緑
・JAN:4518340833531

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)の型番EA930AC-10のページです。 型番EA930AC-10に関する仕様情報を記載しております。
100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)
100g 液状ガスケット(黒)
100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)
300ml シリコ-ンガスケット(耐油)
250g 液状ガスケット(嫌気性)
50ml フランジシール剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1543,4803,9406,5207,2794,270
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤その他シーリング剤
グリーンホワイトグレーその他
使用温度範囲-55~230℃-60~200℃-60~200℃-55~230℃-40~150℃(塗布後)-55~150℃
内容量100g100g100g300ml250g50ml
型番382051207B1220H339641110G22645
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング