17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)【12個入り】

通常単価(税別)
3,401
税込単価
3,741
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)・サイズ…305×305...

詳細を確認

型番:

EA929DY-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

EA929DY-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
12枚入り
カラー
ブルー
サイズ(mm)
305×305
布材質詳細
ポリエステル70%、ポリアミド30%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DY-1
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,401
( 3,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)
・サイズ…305×305mm
・カラー…ブルー
・入数…12枚入り
・JAN:4548745982510

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)の型番EA929DY-1のページです。 型番EA929DY-1に関する仕様情報を記載しております。
305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)
370x450mm クリスタルセーム(ブルー)
310x750mm タオル(30枚)
500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4012,3266102,9703,7442,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバー布ウエス不織布ウエス
布材質その他ポリエステル・ナイロンその他その他タオルその他
形状シートシートシートシートディスペンサーシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト