17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着マット(水分離型/100枚)油用【100個入り】

通常単価(税別)
19,94031,320特別価格
税込単価
21,93434,452特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・自重の10~14倍吸収します。・水をはじいて油だけ吸収します。

  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 入数
    100枚
  • 商品詳細種別
    油吸着マット(水分離型)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)吸収能力(100枚当り)仕様入数
EA929DS-2ポリプロピレン380×480×297L油専用100枚
EA929DS-3ポリプロピレン380×480×3106L油専用100枚
EA929DS-4ポリプロピレン380×480×4125L油専用100枚

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 吸収能力(100枚当り)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

吸収能力(100枚当り)

最小発注数量
380×480×2
97L
1パック

100個入り

380×480×3
106L
1パック

100個入り

380×480×4
125L
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,940
( 21,934 )
2日目
23,820
( 26,202 )
1日目
31,32030,205
( 33,226 )
2日目

詳細情報

基本情報

・自重の10~14倍吸収します。
・水をはじいて油だけ吸収します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着マット(水分離型/100枚)油用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着マット(水分離型/100枚)油用
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
オイル吸着マット(油専用)
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,940-33,35018,80046,50021,00013,886
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル用オイル用オイル用その他その他オイル・水用
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維ポリプロピレンポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)
入数100枚100枚-100枚100枚50枚
商品詳細種別油吸着マット(水分離型)-オイル吸着マット(油専用)---
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト