17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ560x10mm 液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
14,923
税込単価
16,415
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…再生セルロース繊維・サイズ…直径560×10(t)mm・吸収能力…24.6L/10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    その他
  • サイズ
    Φ560×10(t)mm
  • 材質
    再生セルロース繊維
  • 入数
    10枚
  • 吸収能力
    24.6L/10枚
  • カラー
    グレー
  • 用途詳細
    油・液体用

型番:

EA929DM-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA929DM-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
その他
サイズ
Φ560×10(t)mm
材質
再生セルロース繊維
入数
10枚
吸収能力
24.6L/10枚
カラー
グレー
用途詳細
油・液体用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DM-55
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,923
( 16,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…再生セルロース繊維
・サイズ…直径560×10(t)mm
・吸収能力…24.6L/10枚
・カラー…グレー
・入数…10枚
・難燃性
・油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。
・JAN:4548745998245

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ560x10mm 液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)の型番EA929DM-55のページです。 型番EA929DM-55に関する仕様情報を記載しております。
φ560x10mm 液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ560x10mm 液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,92321,00046,50033,35013,88624,391
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートロール
用途その他その他その他オイル用オイル・水用オイル・水用
サイズΦ560×10(t)mm380×480×2mm410×510mm410×460×4mm381×483mm362mm×22.5m
材質再生セルロース繊維ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)再生セルロース繊維(約70%)
入数10枚100枚100枚100枚50枚2巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト