17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)【2個入り】

通常単価(税別)
24,39122,864
税込単価
26,83025,150
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…362mm×22.5m・厚さ…8mm・材質…ポリプロピレン・水・油専用吸着材・1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • サイズ
    362mm×22.5m
  • 材質
    再生セルロース繊維(約70%)
  • 入数
    2巻
  • 吸収能力
    約80L(1巻当たり)
  • 厚さ
    8mm

型番:

EA929DM-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA929DM-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水用
サイズ
362mm×22.5m
材質
再生セルロース繊維(約70%)
入数
2巻
吸収能力
約80L(1巻当たり)
厚さ
8mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DM-10
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,39122,864
( 25,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…362mm×22.5m
・厚さ…8mm
・材質…ポリプロピレン
・水・油専用吸着材
・1ロールで水と油80lまで吸収することが出来ます。
・483mmごとにミシン目が入っています。
・入数…2巻
・JAN:4518340708013

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)の型番EA929DM-10のページです。 型番EA929DM-10に関する仕様情報を記載しております。
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,39146,50021,00013,88633,35026,068
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールシートシートシートシートロール
用途オイル・水用その他その他オイル・水用オイル用その他
サイズ362mm×22.5m410×510mm380×480×2mm381×483mm410×460×4mm1000mm×10m
材質再生セルロース繊維(約70%)ポリプロピレンポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)ポリプロピレンヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
入数2巻100枚100枚50枚100枚1ロール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト