17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)【50個入り】

通常単価(税別)
13,886
税込単価
15,275
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・水・油用・サイズ…381×483mm・吸収能力…89L/50枚・入数…50枚・材質…再生...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • サイズ
    381×483mm
  • 材質
    再生セルロース繊維(約70%)
  • 入数
    50枚
  • 吸収能力
    89L/50枚
  • 厚さ (mm)
    8.6

型番:

EA929DM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)吸収能力(50枚当り)材質仕様入数
EA929DM-1381×48389L再生セルロース繊維(約70%)水・油用50枚

使用方法・使用事例

使用事例

381x483mm  吸収マット(水・油/50枚) 使用事例

EA929DM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
サイズ
381×483mm
材質
再生セルロース繊維(約70%)
入数
50枚
吸収能力
89L/50枚
厚さ(mm)
8.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DM-1
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,886
( 15,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水・油用
・サイズ…381×483mm
・吸収能力…89L/50枚
・入数…50枚
・材質…再生セルロース繊維(約70%)
・難燃性に優れています。
・十字にミシン目が入っています。
・JAN:4518340685734

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)の型番EA929DM-1のページです。 型番EA929DM-1に関する仕様情報を記載しております。
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,88643,91832,16520,25522,86526,068
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートロールロール
用途オイル・水用その他オイル用その他オイル・水用その他
サイズ381×483mm410×510mm410×460×4mm380×480×2mm362mm×22.5m1000mm×10m
材質再生セルロース繊維(約70%)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
入数50枚100枚100枚100枚2巻1ロール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト