17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収材キット(油専用) EA929DH-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸収材キット(油専用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA929DH-22

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・油用
・セット内容…吸着材(直径76×1140mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×340mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
・吸収能力…24.6L/キット
・総重量…4.34kg
・油を染み込ませることができます。(水は吸収しません)
・耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。
・バケツサイズ…直径381×559(H)mm
・バケツ重量…1.82kg
・JAN:4548745781557

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル用
吸収能力
24.6L/キット
バケツ重量
1.82kg
セット内容
吸着材(Φ76×1140mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×340mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
バケツサイズ
Φ381×559(H)mm
総重量
4.34kg
バケツ容量
約62L

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト