17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)【100個入り】

通常単価(税別)
32,165
税込単価
35,382
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・油専用・材質…ポリプロピレン・あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。水面の油や漏出事故など...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • サイズ
    410×460×4mm
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 入数
    100枚
  • 吸収能力
    約136L(100枚あたり)

型番:

EA929DE-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)吸収能力(100枚当り)仕様入数
EA929DE-4ポリプロピレン410×460×4約136L油専用100枚

EA929DE-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
サイズ
410×460×4mm
材質
ポリプロピレン
入数
100枚
吸収能力
約136L(100枚あたり)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DE-4
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,165
( 35,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・油専用
・材質…ポリプロピレン
・あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。
・サイズ…410×510×4mm
・吸収能力…約136L(100枚あたり)
・入数…100枚
・JAN:4548745423662

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)の型番EA929DE-4のページです。 型番EA929DE-4に関する仕様情報を記載しております。
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,16543,91820,25513,88622,86526,068
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートロールロール
用途オイル用その他その他オイル・水用オイル・水用その他
サイズ410×460×4mm410×510mm380×480×2mm381×483mm362mm×22.5m1000mm×10m
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)再生セルロース繊維(約70%)ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
入数100枚100枚100枚50枚2巻1ロール

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト