17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)【4個入り】

通常単価(税別)
2,760
税込単価
3,036
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…レーヨン:80%、ポリプロピレン:20%・サイズ…500×600mm・吸水率…11...

詳細を確認

型番:

EA929DB-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA929DB-92の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
カラー
オレンジ
吸水率
1151%
サイズ(mm)
500×600
布材質詳細
レーヨン:80%、ポリプロピレン:20%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DB-92
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…レーヨン:80%、ポリプロピレン:20%
・サイズ…500×600mm
・吸水率…1151%
・カラー…オレンジ
・入数は4枚入りです
・優れた水の吸水力及び、吸水スピード
・乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
・ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
・多用途に使えます
・バス、洗面台の水滴の拭き取り、お掃除に
・キッチン、シンク周りの拭き取り、お掃除に
・洗い終わった食器の拭き取りに
・テーブル、家具のお掃除、つや出しに
・鏡、窓の掃除、結露取りに
・バスマットとして
・カーペットの拭き取り、
・セーターなどの洗濯物の脱水に
・車の洗車後の拭き取りに
・ペットの拭き取りタオルに
・JAN:4548745750379

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)の型番EA929DB-92のページです。 型番EA929DB-92に関する仕様情報を記載しております。
500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)
370x450mm クリスタルセーム(ブルー)
305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)
500×315mm除電クロス
350x600mm カウンタークロス(抗菌加工)
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7602,9703,4012,1793,616 -2,326
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエスマイクロファイバーマイクロファイバー不織布ウエス不織布ウエスマイクロファイバー
布材質その他その他その他ポリエステル・ナイロンレーヨンポリエステル・ナイロン
形状シートシートシートシートディスペンサーシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト