17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

耐溶剤手袋 ダイローブ20
ダイヤゴム
採光性めかくしシート
ユタカメイク
色メリヤスウエス
ミスミ

175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
3,440
税込単価
3,784
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…175×235mm・材質…合成繊維不織布(粘着剤が含浸)・入数は10枚入りです。...

詳細を確認

型番:

EA929D-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA929D-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
サイズ(mm)
175×235
布材質詳細
合成繊維不織布(粘着剤が含浸)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929D-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…175×235mm
・材質…合成繊維不織布(粘着剤が含浸)
・入数は10枚入りです。
・用途…
静電気で付着したホコリ取り、ウエスなどで拭き取れないホコリ取り、エアブローできない、舞い上がり易いホコリ取り、貼付・印刷作業前のホコリ取り、塗装工程前のホコリ取りなどにお使いください。
・特長…
・軽く拭き取るだけでホコリや異物が良く取れます。
・クッション性があり、ふきとり作業に力が要りません。
・曲面部にも良くなじみます。
・後工程の塗料などに影響を与えません。
・毛羽立った繊維が転写することがありません。
・適当な粘着力が持続し、着剤が乾ききることがありません。
・不織布中にはホコリや異物を良く取り込みます。
・取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
・使用後はそのまま焼却できます。
・JAN:4548745795776

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)の型番EA929D-10のページです。 型番EA929D-10に関する仕様情報を記載しております。
175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)
タッククロス
200x300mm 錆除りクロス(防錆)
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
310x750mm タオル(30枚)
330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)
メーカーエスコスリーエムジャパンエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4403569312,3263,744610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス-布ウエスマイクロファイバー布ウエスマイクロファイバー
布材質その他-その他ポリエステル・ナイロンタオルその他
形状シート-シートシートディスペンサーシート
生地新品-新品新品新品新品
タイプドライ-ドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト