17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,350
税込単価
4,785

【商品仕様】・クリーンルーム用ワイピングクロス・材質…ポリエステル、ナイロン・...

詳細情報を確認する

型番:

EA929CG-31
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    製品特長・仕様

    型番サイズ(mm)材質入数
    EA929CG-31240×240ポリエステル/ナイロン10枚

    EA929CG-31の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    不織布ウエス
    布材質
    ポリエステル・ナイロン
    形状
    シート
    生地
    新品
    タイプ
    ドライ
    製法
    ニット
    サイズ(mm)
    240×240
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA929CG-31
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,350
    ( 4,785 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・クリーンルーム用ワイピングクロス
    ・材質…ポリエステル、ナイロン
    ・サイズ…240×240mm
    ・入数は1パック、10枚入りです。
    ・製法…ニット
    ・分割繊維の扁平かつシャープな断面が優れた拭取り効果を発揮します。
    ・四辺をヒートカット処理後、純水洗浄を行っているため自己発塵は非常に少ないのが特長です。
    ・吸水性も分割繊維特有の毛細管現象により水や溶剤を素早く吸収します。
    ・半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭取り作業時などにお使いください。
    ・JAN:4548745559835

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)の型番EA929CG-31のページです。 型番EA929CG-31に関する仕様情報を記載しております。
    240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)のレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    材料のホコリ、ゴミ混入防止に使用。
    4
    満足度:4.0
    素材が良く、非常に使いやすいです。 汚れをしっかりと取ることができるので、助かっています。
    0人が参考にしています。
    プラスチック容器組み立て検査
    5
    満足度:5.0
    ケバ、ほこり等がでないのがとてもいい。 品質も十分。クリーンルームでは必需品です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)
    568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)
    244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)
    300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
    310x750mm タオル(30枚)
    330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,35018,0005,9502,3263,744610
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ不織布ウエス関連部品関連部品マイクロファイバー布ウエスマイクロファイバー
    布材質ポリエステル・ナイロン--ポリエステル・ナイロンタオルその他
    形状シート--シートディスペンサーシート
    生地新品--新品新品新品
    タイプドライ--ドライドライドライ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました