17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

80匁 B級タオル 400x290mm 60枚

通常単価(税別)
6,350
税込単価
6,985
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

タオルとしてはB級ですが、ウエスとしては上質な新品の生地です。高い品質の要求される用途にお使いください...

詳細を確認

型番:

EA929CB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929CBの仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
タオル
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
サイズ(mm)
290×400
布材質詳細
綿100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929CB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,350
( 6,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

タオルとしてはB級ですが、ウエスとしては上質な新品の生地です。
高い品質の要求される用途にお使いください。
【仕様】
・素材:綿100%
・サイズ…290×400mm
・色:青、黄、緑、桃の各約15枚入(合計60枚入、色ごとの枚数にはばらつきのある場合があります)
・JAN:4518340102958

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80匁 B級タオル 400x290mm 60枚の型番EA929CBのページです。 型番EA929CBに関する仕様情報を記載しております。
80匁 B級タオル 400x290mm 60枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80匁 B級タオル 400x290mm 60枚
720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)
300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)
ウエス(特選白) EA929B
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
400x450mm/5kg ウエス(綿)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3507,7073,6101,879 -2,3268,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエスマイクロファイバー布ウエス
布材質タオルタオルその他その他ポリエステル・ナイロンその他
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト