17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)【36個入り】

通常単価(税別)
3,610
税込単価
3,971
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・綿100%・サイズ…300×400mm・入数…36枚・JAN:4518340752740

詳細を確認

型番:

EA929C-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

EA929C-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
36枚
サイズ(mm)
300×400
布材質詳細
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929C-3
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・綿100%
・サイズ…300×400mm
・入数…36枚
・JAN:4518340752740

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)の型番EA929C-3のページです。 型番EA929C-3に関する仕様情報を記載しております。
300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
310x750mm タオル(30枚)
330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)
305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)
80匁 B級タオル 400x290mm 60枚
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6102,3263,7446103,4016,350
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエスマイクロファイバー布ウエスマイクロファイバーマイクロファイバー布ウエス
布材質その他ポリエステル・ナイロンタオルその他その他タオル
形状シートシートディスペンサーシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト