17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

310x750mm タオル(30枚)【30個入り】

通常単価(税別)
3,744
税込単価
4,118
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…綿100%・1枚ずつ取り出せます。・サイズ…310×750mm・入数…30枚・JA...

詳細を確認

型番:

EA929C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

EA929Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
タオル
形状
ディスペンサー
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
30枚
サイズ(mm)
310×750
布材質詳細
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929C
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,744
( 4,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・1枚ずつ取り出せます。
・サイズ…310×750mm
・入数…30枚
・JAN:4518340102941

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

310x750mm タオル(30枚)の型番EA929Cのページです。 型番EA929Cに関する仕様情報を記載しております。
310x750mm タオル(30枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
310x750mm タオル(30枚)
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)
305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)
300x300mm/5kg タオルウエス
380x330mm クリーンクロス(50枚入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7442,3266103,4017,4702,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエスマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバー布ウエス不織布ウエス
布材質タオルポリエステル・ナイロンその他その他タオルその他
形状ディスペンサーシートシートシートシートディスペンサー
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト