17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ウエス(特選白) EA929B
エスコ
白メリヤスウエス
ミスミ
オイルストーン 平形 【1~5個入り】
ミスミ

400x450mm/5kg ウエス(綿)

通常単価(税別)
8,060
税込単価
8,866
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…綿100%・サイズ…約400×450mm・入数は5kg入りです。・端切れになります...

詳細を確認

型番:

EA929B-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)材質
EA929B-2約400×450綿100%

使用方法・使用事例

使用事例

400x450mm/5kg ウエス(綿) 使用事例

EA929B-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
約100~110枚前後(目安なので前後します)
サイズ(mm)
約400×450
布材質詳細
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929B-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,060
( 8,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・サイズ…約400×450mm
・入数は5kg入りです。
・端切れになります。
・JAN:4518340896314

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x450mm/5kg ウエス(綿)の型番EA929B-2のページです。 型番EA929B-2に関する仕様情報を記載しております。
400x450mm/5kg ウエス(綿)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x450mm/5kg ウエス(綿)
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
ウエス(特選白) EA929B
300x300mm/5kg タオルウエス
450x450mm 洗車タオル EA929DB-66
370x450mm クリスタルセーム(ブルー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,0602,3261,879 -7,4705352,970
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエスマイクロファイバー布ウエス布ウエス布ウエスマイクロファイバー
布材質その他ポリエステル・ナイロンその他タオルタオルその他
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品中古新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト