17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

350x600mm カウンタークロス(抗菌加工)

通常単価(税別)
3,6163,963
税込単価
3,9784,359
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・乾きの早いレーヨン不織布のフキンです。・抗菌加工が施されています。・乾燥が速く雑菌の増殖を抑えるので...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • 詳細1

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

詳細1

重量

最小発注数量
1箱60枚入り
厚手仕様
1230g
1個
1箱100枚入り
薄手仕様
1303g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,616
( 3,978 )
1日目
3,963
( 4,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

・乾きの早いレーヨン不織布のフキンです。
・抗菌加工が施されています。
・乾燥が速く雑菌の増殖を抑えるので、布に比べて、はるかに衛生的。
・布同様のボリューム感とソフトな肌触りがあります。
・汚れを素早く確実に拭き取ることができます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350x600mm カウンタークロス(抗菌加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350x600mm カウンタークロス(抗菌加工)
カウンタークロス 薄手タイプ
500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)
320x360mm ワイピングクロス
370x450mm クリスタルセーム(ブルー)
406x406mm マイクロファイバークロス
メーカーエスコ日本製紙クレシアエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,616-19,807 -2,7601,100 -2,970855 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス-不織布ウエスマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバー
布材質レーヨン-その他ポリエステル・ナイロンその他その他
形状ディスペンサー-シートシートシートシート
生地新品-新品新品新品新品
タイプドライ-ドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト