17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用)

通常単価(税別)
1,719
税込単価
1,891
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA929AW-12、EA929AW-12B用ハンディワイパー専用置き型ディスペンサー・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 商品詳細種別
    専用ディスペンサー
  • サイズ (mm)
    226(W)×156(D)×113(H)
  • 型番
    04300
  • メーカー
    日本製紙クレシア(CRECiA)

型番:

EA929AS-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929AS-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
材質
ポリプロピレン
商品詳細種別
専用ディスペンサー
サイズ(mm)
226(W)×156(D)×113(H)
型番
04300
メーカー
日本製紙クレシア(CRECiA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AS-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,719
( 1,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA929AW-12、EA929AW-12B用ハンディワイパー専用置き型ディスペンサー
・サイズ…226(W)×156(D)×113(H)mm
・材質…ポリプロピレン
・JAN:4548745906141

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用)の型番EA929AS-13のページです。 型番EA929AS-13に関する仕様情報を記載しております。
226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用)
クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー
264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)
280x380mm 工業用ワイパー
工業用ワイパー 275×300mm
130x198mm 工業用ワイパー
メーカーエスコ日本製紙クレシアエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,71923,4006,421470 -1,870 -190 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連部品-関連部品紙ウエス不織布ウエス紙ウエス
材質ポリプロピレン-ステンレス、ABS樹脂---
商品詳細種別専用ディスペンサー-ディスペンサー(壁掛け)工業用ワイパー-工業用ワイパー
サイズ(mm)226(W)×156(D)×113(H)-264×135×135(H)380×280-198×130
型番04300-OT-568-200-0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト