17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

139x103x245mm ペーパータオルホルダー

通常単価(税別)
3,559
税込単価
3,915
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・縦型ペーパーホルダー・サイズ…139(W)×103(D)×245(H)mm・200枚用(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 商品詳細種別
    ペーパータオルホルダー(マグネット付)
  • ペーパーサイズ
    220×230mm以下(エコノミーサイズ:220×170mm以下)
  • サイズ (mm)
    139(W)×103(D)×245(H)
  • 型番
    PTH200
  • メーカー
    タカラ産業

型番:

EA929AP-80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(W×D×H)仕様(目安)ペーパーサイズタイプ材質備考
EA929AP-80A139×103×245mm200枚用220×230mm以下
(エコノミーサイズ:
220×170mm以下)
縦型ペーパーホルダー、
壁掛け・卓上タイプ、
ねじ止め式
ABS樹脂EA929AE-7A・-7BA、-8・-8B、
AX-2・-2B、-3・-3B、AP-1・-1B用

EA929AP-80Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
商品詳細種別
ペーパータオルホルダー(マグネット付)
ペーパーサイズ
220×230mm以下(エコノミーサイズ:220×170mm以下)
サイズ(mm)
139(W)×103(D)×245(H)
型番
PTH200
メーカー
タカラ産業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AP-80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,559
( 3,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・縦型ペーパーホルダー
・サイズ…139(W)×103(D)×245(H)mm
・200枚用(目安)
・壁掛け・卓上タイプ
・ABS樹脂
・EA929AE-7A・-7BA、-8、-8B、AX-3・-3B、-2・-2B、AP-1・-1B用
・ペーパーサイズ…220×230mm以下
(エコノミーサイズ:220×170mm以下)
・マグネットブラケット付
・スッキリデザインで省スペースに設置可能
・必要な時に本体を取り外すことが可能
・ペーパー取り出し時に新しいペーパーに水がつくことを大幅に減少しており清潔
・従来のホルダーと比べ、ペーパー取り出し時に方向性が出ることによる取り出し難さを軽減
(※ペーパータオル以外にキッチンペーパーなども使用可能)
・袋ごとペーパータオルを本体へ入れて使用してください。
・JAN:4548745290912

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

139x103x245mm ペーパータオルホルダーの型番EA929AP-80Aのページです。 型番EA929AP-80Aに関する仕様情報を記載しております。
139x103x245mm ペーパータオルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
139x103x245mm ペーパータオルホルダー
ペーパータオルホルダー(壁掛けタイプ)
280x380mm 工業用ワイパー
工業用ワイパー 275×300mm
226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用)
264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5592,880470 -1,870 -1,7196,421
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品紙ウエス不織布ウエス関連部品関連部品
商品詳細種別ペーパータオルホルダー(マグネット付)ペーパータオルホルダー工業用ワイパー-専用ディスペンサーディスペンサー(壁掛け)
ペーパーサイズ220×230mm以下(エコノミーサイズ:220×170mm以下)220×230mm以下(エコノミーサイズ:220×170mm以下)----
サイズ(mm)139(W)×103(D)×245(H)-380×280-226(W)×156(D)×113(H)264×135×135(H)
型番PTH200---04300OT-568-200-0

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング