17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)

通常単価(税別)
6,421
税込単価
7,063
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ステンレス、ABS樹脂・サイズ…264×135×135(H)mm・カラー…黒・重量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 材質
    ステンレス、ABS樹脂
  • 商品詳細種別
    ディスペンサー(壁掛け)
  • 重量
    約0.8kg
  • 付属品
    両面テープ、ねじ
  • カラー
  • ペーパータオルサイズ
    小判(約170×220mm)、中判(約220×230mm)
  • サイズ (mm)
    264×135×135(H)
  • 型番
    OT-568-200-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA929AP-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(W×D×H)仕様(目安)ペーパータオルタイプ適用
EA929AP-30264×135×135mm200枚用225×220mm両面テープ、ねじ止め式EA929AE-7A・-7BA、-8・-8B、
AX-2・-2B、-3・-3B、AP-1・-1B用

使用方法・使用事例

使用事例

264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒) 使用事例

EA929AP-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
材質
ステンレス、ABS樹脂
商品詳細種別
ディスペンサー(壁掛け)
重量
約0.8kg
付属品
両面テープ、ねじ
カラー
ペーパータオルサイズ
小判(約170×220mm)、中判(約220×230mm)
サイズ(mm)
264×135×135(H)
型番
OT-568-200-0
メーカー
テラモト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AP-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,421
( 7,063 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス、ABS樹脂
・サイズ…264×135×135(H)mm
・カラー…黒
・重量…約0.8kg
・紙タオルが200枚入ります。
・付属品…両面テープ、ねじ
・ペーパータオルサイズ…225mm×220mm
・JAN:4548745611786

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)の型番EA929AP-30のページです。 型番EA929AP-30に関する仕様情報を記載しております。
264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)
201×183×173mmディスペンサー(四つ折専用)
226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用)
280x380mm 工業用ワイパー
工業用ワイパー 275×300mm
130x198mm 工業用ワイパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,4213,4401,719470 -1,870 -190 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品紙ウエス不織布ウエス紙ウエス
材質ステンレス、ABS樹脂塩化ビニル樹脂ポリプロピレン---
商品詳細種別ディスペンサー(壁掛け)専用ディスペンサー専用ディスペンサー工業用ワイパー-工業用ワイパー
重量約0.8kg570g----
付属品両面テープ、ねじ留め具(ビス4本)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト