17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)【1~8個入り】

通常単価(税別)
3,02222,378
税込単価
3,32424,616
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・工業用厚手クロス・ワイパーサイズ…240×420mm・柔らかく布のような感触・水にぬれて...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番ワイパーサイズ入数備考
EA929AC-10216×420mm100枚40%再生繊維使用

使用方法・使用事例

使用事例

241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚) 使用事例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

入数

JANコード

最小発注数量
1個
4518340566446
1個
8個
4550061745809
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022
( 3,324 )
2日目
22,378
( 24,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・工業用厚手クロス
・ワイパーサイズ…240×420mm
・柔らかく布のような感触
・水にぬれても丈夫、繰返し使用できます。
・汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。
・40%再生繊維使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)
216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)
216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)
279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12
216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)
216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,022-3,053 -3,575 -2,8883,0363,465 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状シートディスペンサーディスペンサーロールディスペンサーディスペンサー
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト