17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300x300mm/5kg タオルウエス

通常単価(税別)
7,470
税込単価
8,217
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…綿100%・サイズ…約300×300mm・油も吸取ります。・入数は5kg入りです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    タオル
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 入数
    約220枚前後(目安なので前後します)
  • サイズ (mm)
    約300×300(製造時により多少サイズが異なります)
  • 布材質詳細
    綿100%

型番:

EA929A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)材質入数
EA929A約300×300綿100%5kg

EA929Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
タオル
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
約220枚前後(目安なので前後します)
サイズ(mm)
約300×300(製造時により多少サイズが異なります)
布材質詳細
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,470
( 8,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・サイズ…約300×300mm
・油も吸取ります。
・入数は5kg入りです。
・JAN:4518340102927

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x300mm/5kg タオルウエスの型番EA929Aのページです。 型番EA929Aに関する仕様情報を記載しております。
300x300mm/5kg タオルウエスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x300mm/5kg タオルウエス
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
400x450mm/5kg ウエス(綿)
200x300mm 錆除りクロス(防錆)
310x750mm タオル(30枚)
244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,4702,3268,0609313,7445,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエスマイクロファイバー布ウエス布ウエス布ウエス関連部品
布材質タオルポリエステル・ナイロンその他その他タオル-
形状シートシートシートシートディスペンサー-
生地新品新品新品新品新品-
タイプドライドライドライドライドライ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト