17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水切りスイーパー

通常単価(税別)
6,50015,864
税込単価
7,15017,450
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・幅広形状で、高さ約12㎝の大型ゴムを採用。水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    ドライワイパー
  • 長さ (mm)
    1510
  • 商品タイプ2
    本体
  • 材質
    頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
  • ゴムの高さ
    120mm
  • 商品詳細種別
    水切りスイーパー
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

重量

最小発注数量
600
1.5kg
1個
900
2.2kg
1個
1200
2.8kg
1個
1500
3.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
2日目
7,457
( 8,203 )
1日目
11,031
( 12,134 )
1日目
15,864
( 17,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

・幅広形状で、高さ約12㎝の大型ゴムを採用。水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水切りスイーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りスイーパー
ワックスモップ
テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm
EFフェンシングスィーパー伸縮
特大水切りスイーパー
水切りスイーパー(耐油ゴム)
メーカーエスコテラモトテラモトテラモトエスコエスコ
通常価格6,500-6,1306,3156,2567,120 -9,710
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプ1ドライワイパー---ドライワイパー-
長さ(mm)1510---1570-
商品タイプ2本体---本体-
材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜---ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Ф25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
ゴムの高さ120mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング