ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

水切りスイーパー(耐油ゴム)【5個入り】

水切りスイーパー(耐油ゴム) EA928CC-81
通常単価(税別)
9,710
税込単価
10,681
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。・柄の先端は回転キャップになっています。

型番:

EA928CC-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA928CC-81の仕様・寸法情報

重量
740g
全長
1,385mm
材質
頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Ф25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
入数
5本
ゴム幅
約400mm
詳細2
柄の先端は回転キャップ
商品詳細種別
水切りスイーパー(耐油ゴム)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928CC-81

重量

入数

ゴム幅

最小発注数量
740g
5本
約400mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,710
( 10,681 )
2日目

詳細情報

基本情報

・油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
・柄の先端は回転キャップになっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水切りスイーパー(耐油ゴム)の型番EA928CC-81のページです。 型番EA928CC-81に関する仕様情報を記載しております。
水切りスイーパー(耐油ゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りスイーパー(耐油ゴム)
水切りスイーパー
特大水切りスイーパー
全長1400mm 水切りワイパー
180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,7106,500 -7,120 -2,380 -5,9004,229
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目〜2日目1日目
全長1,385mm---約1130mm300mm
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Ф25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴムハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴムヘッド:ステンレス線、柄:天然竹毛、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
詳細2柄の先端は回転キャップ-----
商品詳細種別水切りスイーパー(耐油ゴム)水切りスイーパー特大水切りスイーパー水切りワイパー180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト