ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)【3個入り】

180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー) EA928CC-13
通常単価(税別)
5,900
税込単価
6,490
  • 全長
    約1130mm
  • 材質
    ヘッド:ステンレス線、柄:天然竹
  • 毛丈
    35mm
  • ブラシ幅(W)
    165mm
  • ブラシ幅(D)
    50mm
  • 商品詳細種別
    180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)

型番:

EA928CC-13
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    EA928CC-13の仕様・寸法情報

    全長
    約1130mm
    材質
    ヘッド:ステンレス線、柄:天然竹
    入数
    3本
    毛丈
    35mm
    ブラシ幅(W)
    165mm
    ブラシ幅(D)
    50mm
    商品詳細種別
    180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA928CC-13

    入数

    最小発注数量
    3本
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,900
    ( 6,490 )
    2日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)の型番EA928CC-13のページです。 型番EA928CC-13に関する仕様情報を記載しております。
    180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)
    90mm スクラブブラシ
    全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)
    洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)
    全長1400mm 水切りワイパー
    大型ブラシ(整地用)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格5,9008306,670 -4,2292,380 -10,800 -
    通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
    全長約1130mm90mm-300mm--
    材質ヘッド:ステンレス線、柄:天然竹毛:ポリプロピレン、グリップ:TPRラバーヘッド:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、毛:塩化ビニール、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)毛、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPEハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
    毛丈35mm23mm40mm40mm-120mm
    ブラシ幅(W)165mm-----
    ブラシ幅(D)50mm-26mm---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました