ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハンドル全長1300mm デッキブラシ【5個入り】

ハンドル全長1300mm デッキブラシ EA928CC-9
通常単価(税別)
8,990
税込単価
9,889
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

型番:

EA928CC-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA928CC-9の仕様・寸法情報

ハンドル全長
1300mm
ブラシ幅(W)
180mm
ブラシ幅(D)
60mm
詳細1
材質:毛:ポリエステル、柄:スチール
詳細2
毛丈:40mm
詳細3
入数:5本
商品詳細種別
ハンドル全長1300mm デッキブラシ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928CC-9

ブラシ幅(W)

ブラシ幅(D)

詳細3

最小発注数量
180mm
60mm
入数:5本
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,990
( 9,889 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル全長1300mm デッキブラシの型番EA928CC-9のページです。 型番EA928CC-9に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル全長1300mm デッキブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル全長1300mm デッキブラシ
全長1400mm 水切りワイパー
全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)
水切りスイーパー(耐油ゴム)
180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)
ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,9902,380 -6,670 -9,7105,90016,592 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目2日目1日目
ハンドル全長1300mm-----
詳細1材質:毛:ポリエステル、柄:スチール-全長:1380mm--先端は180°動きます
詳細2毛丈:40mm--柄の先端は回転キャップ--
商品詳細種別ハンドル全長1300mm デッキブラシ水切りワイパー全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)水切りスイーパー(耐油ゴム)180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)ウィンドウウォッシャー(モップ幅:350mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト