17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮型スマートロックポール

通常単価(税別)
6,59410,920
税込単価
7,25312,012
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ワンタッチで先端のネジを着脱し交換することができ、高い場所の塗装等に使用できます。

  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミ
  • 段数
    2段
  • 先端ねじ径
    3/4"Acme
  • 詳細1
    先端ねじは、ワンタッチ着脱式
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 作業高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

作業高さ

最小発注数量
0.7~1.0m
2.5m
1個
1.0~1.6m
3.1m
1個
1.6~2.8m
3.3m
1個
2.2~4.0m
5.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,594
( 7,253 )
1日目
7,238
( 7,962 )
1日目
9,378
( 10,316 )
1日目
10,920
( 12,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで先端のネジを着脱し交換することができ、高い場所の塗装等に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮型スマートロックポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮型スマートロックポール
ファイバーグラスハンドル
ポリエチレンローラー
ローラー刷毛ハンドル 軸径6mm(100×305,507mm)
ねじアダプター(スマートロック用/3個)
ローラー刷毛用伸縮柄
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,594-4,201 -2,950 -4872,7232,336 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
材質その他その他その他-その他その他
その他オプションオプションローラーセット-オプションオプション
材質詳細ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウムローラー:ポリエチレン、シャフト:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン軸:スチール、ハンドル:プラスチック鉄鋳物本体:アルミ、先端ネジ部:プラスチック
段数2段-----
先端ねじ径3/4"Acme3/4"Acme--3/4"Acme-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト