17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

120x85mm エッジペインター

通常単価(税別)
1,391
税込単価
1,530
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・パッドサイズ…120×85mm・ハンドルサイズ…直径25×160mm・180°スイベルハ...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    ハンドル:プラスチック、パット:発泡ウレタン、化学繊維
  • ハンドルサイズ
    Φ25×160mm
  • 総重量
    109g(梱包材込み)
  • パッドサイズ
    120×85mm

型番:

EA928BR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928BR-1の仕様・寸法情報

材質
その他
その他
オプション
材質詳細
ハンドル:プラスチック、パット:発泡ウレタン、化学繊維
ハンドルサイズ
Φ25×160mm
総重量
109g(梱包材込み)
パッドサイズ
120×85mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928BR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,391
( 1,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッドサイズ…120×85mm
・ハンドルサイズ…直径25×160mm
・180°スイベルハンドル
・材質…ハンドル:プラスチック、
パット:発泡ウレタン、化学繊維
・総重量…109g(梱包材込み)
・天井、ベースボードの端や縁に理想的なペイントを施します。
・延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
・JAN:4518340539341

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120x85mm エッジペインターの型番EA928BR-1のページです。 型番EA928BR-1に関する仕様情報を記載しております。
120x85mm エッジペインターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120x85mm エッジペインター
175x355mm ローラー刷毛(仕上用)
61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個)
230mm ローラー刷毛ハンドル
150x305mm(6mm) ローラー刷毛セット
35x40mm PCローラー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3912,4701,0703,7712,0701,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質その他ポリエステルその他その他マイクロファイバー繊維その他
その他オプションローラーセットオプションオプションローラーセットローラーセット
材質詳細ハンドル:プラスチック、パット:発泡ウレタン、化学繊維グリップ:プラスチック、シャフト:スチールプラスチックシルバーの部分:スチール・ハンドル:プラスチック-ローラー:POM、シャフト:ステンレス、ハンドル:木製
ハンドルサイズΦ25×160mm195(W)×355(L)mm-250×370mm100(W)×305(L)mm-
総重量109g(梱包材込み)-94g500g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト