17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイバーグラスハンドル

通常単価(税別)
4,20114,200
税込単価
4,62115,620
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・材質…ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム・先端ねじ径…3/4”Acme・ブラシはEA9...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
  • 先端ねじ径
    3/4"Acme
  • 詳細1
    ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい
  • ハンドル径
    32mm
  • 詳細2
    ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください
  • 詳細3
    ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能
  • 商品詳細種別
    ファイバーグラスハンドル
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 段数

  • 重量

  • 全長

  • パイプ径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

段数

重量

全長

パイプ径

最小発注数量
2段
580g
1000~1700mm
25mm
1個
2段
720g
1300~2300mm
25mm
1個
3段
920g
1300~3500mm
2段目:25mm、3段目:22mm
1個
3段
1300g
1900~5300mm
2段目:25mm、3段目:22mm
1個
3段
約1650g
2400~6800mm
2段目:25mm、3段目:22mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,201
( 4,621 )
1日目
4,901
( 5,391 )
1日目
8,291
( 9,120 )
1日目
10,260
( 11,286 )
1日目
14,200
( 15,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

・材質…ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
・先端ねじ径…3/4”Acme
・ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。
・ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
・ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
・ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーグラスハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバーグラスハンドル
伸縮型スマートロックポール
ローラー刷毛ハンドル 軸径6mm(100×305,507mm)
ねじアダプター(スマートロック用/3個)
ポリエチレンローラー
φ35x32mm フラットローラー(木製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,201-6,594 -4872,7232,950 -2,850
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
材質その他その他-その他その他その他
その他オプションオプション-オプションローラーセットローラーセット
材質詳細ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウムハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミ軸:スチール、ハンドル:プラスチック鉄鋳物ローラー:ポリエチレン、シャフト:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレンローラー、ハンドル:木・シャフト:スチール(バネ鋼)
先端ねじ径3/4"Acme3/4"Acme-3/4"Acme--
詳細1ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい先端ねじは、ワンタッチ着脱式--延長ポール(EA109NB-101、-102、-103)の取付可能-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト