17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1370mm スポンジモップ/替スポンジ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1370mm スポンジモップ/替スポンジ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA928AY-31

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・低い天井、窓ガラス、床面の拭き掃除に適した木柄付タイプです。
・ワンタッチ操作でスポンジが絞れるレバー付。手をぬらさないで床やガラスの水拭きが楽に行えます。
・幅300mmのワイドタイプで、効率良く水拭きができます。
・ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。

指定中の仕様・寸法情報

重量
1090g
サイズ
300(W)×1370(H)mm
材質
ハンドル:天然木、スポンジ:セルロース、プレート:スチール
スポンジサイズ
300×145×45mm
詳細3
幅300mmのワイドタイプで、効率良く水拭きが可能
詳細5
-
商品詳細種別
1370mm スポンジモップ/替スポンジ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト